Menü Keresés

Középfüles húzódugó 25.4 mm 34.1 mm LDPE Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 34,1 és 38,8 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153024

Gyártói cikkszám:

CP-51

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 178,8216 Ft
1500 + 60,2541 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

26.823 Ft

150 x 178,8216 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 44.5 mm
d1 34.1 mm
d2 38.8 mm
M 22.4 mm
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot