Menü Keresés

Középfüles húzódugó 36.9 mm 40.7 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 36,9 és 40,7 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153031

Gyártói cikkszám:

CP-55

650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 72,6572 Ft
1500 + 66,052 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

10.899 Ft

150 x 72,6572 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 44.5 mm
d1 36.9 mm
d2 40.7 mm
M 19.1 mm
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot