Menü Keresés

Középfüles húzódugó 41.0 mm 44.1 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 41 és 44,1 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153048

Gyártói cikkszám:

CP-56

55 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 233,9235 Ft
1000 + 79,2024 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.392 Ft

100 x 233,9235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot