Menü Keresés

Középfüles húzódugó 45.9 mm 49.2 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 45,9 és 49,2 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153055

Gyártói cikkszám:

CP-57

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 88,6491 Ft
1000 + 80,5901 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.865 Ft

100 x 88,6491 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot