Menü Keresés

Középfüles húzódugó 6.8 mm 8.5 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 6,8 és 8,5 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153062

Gyártói cikkszám:

CP-6

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 177,7819 Ft
5000 + 39,7175 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

88.891 Ft

500 x 177,7819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot