Menü Keresés

Középfüles húzódugó 9.2 mm 10.9 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 9,2 és 10,9 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10153079

Gyártói cikkszám:

CP-9

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 117,4816 Ft
7000 + 39,9503 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

82.237 Ft

700 x 117,4816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot