Menü Keresés

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Narancs

Az AnchorLock rugalmas vezetékhosszának köszönhetően számos alkalmazásra alkalmas. Szabotázs elleni védelem a belső és külső részeken található sorozatszámoknak köszönhetően. Szűk mélyedéseken átfér. A huzal szoros meghúzásával és a rögzítő ház helyére kattintásával alkalmazza.
Essentra cikkszám:

20082734

Gyártói cikkszám:

1222191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 34,0906 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 10000

Teljes ár:

34.091 Ft

1000 x 34,0906 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga Polikarbonát
Szín Narancs
Záró mechanizmus Nagy hatású polisztirol betét 3 nyílkészlettel
Eltávolíthatóság Vágóeszköz szükséges
Típus AnchorLock
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot