Menü Keresés

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polikarbonát Piros

A ClickLock PC-be van öntve két záró nyílkészlettel. A tömítőmechanizmus megtekinthető és ellenőrizhető. Nincs szükség fogóra a bekapcsoláshoz. Vágott huzalhosszúsággal szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20122256

Gyártói cikkszám:

1222217

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 + 66,8121 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

167.030 Ft

2500 x 66,8121 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga Polikarbonát
Szín Piros
Záró mechanizmus Polikarbonát betét 2 nyílkészlettel
Eltávolíthatóság Vágóeszköz szükséges
Típus ClickLock
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot