Menü Keresés

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Sárga

A CrimpLock mérőórák és biztonsági dobozok tömítésére szolgál. Krimpelő fogóval lezárva. Folyamatos huzaltekercs a kényelem kedvéért külön vásárolható meg.
Essentra cikkszám:

20122270

Gyártói cikkszám:

1222224

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 15,4571 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.457 Ft

1000 x 15,4571 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 14.0 mm
Termék anyaga Élelmiszeripari minőségű ABS-gyanta
Szín Sárga
Záró mechanizmus ABS műgyanta test
Eltávolíthatóság Vágóeszköz szükséges
Típus CrimpLock
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot