Menü Keresés

MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Kék

A közüzemi és mérőórák plombáját kifejezetten arra tervezték, hogy felfedje a manipuláció vagy megsértés bizonyítékait a mérőórák és egyéb olyan tárgyak széles skáláján, amelyek vékony huzalplombát igényelnek.
Essentra cikkszám:

20086763

Gyártói cikkszám:

1228368

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25000 + 9,1315 Ft
Standard csomagolás: 25000

A következő szorzatának a rendelése 25000

Teljes ár:

228.288 Ft

25000 x 9,1315 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga ABS
Szín Kék
Záró mechanizmus ABS műgyanta test
Eltávolíthatóság Vágóeszköz szükséges
Típus MeterLock
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot