Menü Keresés

Rezgéscsillapító 106.0 mm 38.0 mm

Essentra cikkszám:

10216446

Gyártói cikkszám:

1460882

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 20.264,0333 Ft
4 - 19 18.816,5931 Ft
20 - 39 17.562,1691 Ft
40 + 16.464,5287 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.264 Ft

1 x 20.264,0333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Alak Kerek
Tájolás Female to Female
Teljes anyag Acél;Gumi
Talp alakja Kerek
Rögzítés módja Csavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot