Menü Keresés

Téglalap alakú csúszótalp 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Ezüst

A végzáró és csúszótalp anyaga króm ABS, bordázással rendelkezik, csövekhez használható. A krómozott ház esztétikus megjelenést ad a terméknek.
Essentra cikkszám:

10289679

Gyártói cikkszám:

499200

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.257,9892 Ft
100 + 495,3815 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.580 Ft

10 x 1.257,9892 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 30.0 mm
B 20.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Anyag ABS
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot