Menü Keresés

Kulcsos zár 22.2 mm 20.2 mm Sárgaréz Natúr

High Security Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. This cam lock is key operated handle and supplied with two master keys..
Essentra cikkszám:

20049133

Gyártói cikkszám:

0561801

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 11.787,1455 Ft
50 - 249 8.419,3897 Ft
250 + 7.577,4528 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.787 Ft

1 x 11.787,1455 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Króm
Kulcs típusa Egyforma kulcsos
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot