Menü Keresés

Szekrényzár Különböző kulccsal 30.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

10273203

Gyártói cikkszám:

492882

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 17.507,379 Ft
10 + 6.094,6655 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

17.507 Ft

1 x 17.507,379 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Kulcsozás Különböző kulccsal
Kulcs típusa Kerek kulcs
Stílus Egyenes retesz
Nyelv hossza 40.0 mm
Fogótartomány 30.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot