Menü Keresés

Szekrényzár Különböző kulccsal 21.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

10273289

Gyártói cikkszám:

492890

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.264,2334 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

42.642 Ft

10 x 4.264,2334 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Kulcsozás Különböző kulccsal
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Stílus Egyenes retesz
Nyelv hossza 30.0 mm
Fogótartomány 21.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot