Menü Keresés

Bepattanós támasz 6.4 mm PA UL94 V-2 Natúr

A bepattanós távtartókat úgy tervezték, hogy egy kulcslyuknyílásba becsúsztatható legyen. Ez biztonságos rögzítést nyújt, de lehetővé teszi a tábla szükség szerinti könnyű eltávolítását is. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10011126

Gyártói cikkszám:

KSLSP1-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 46,7268 Ft
5000 + 42,056 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.727 Ft

1000 x 46,7268 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Kulcslyukcsatlakozó
Speciális tulajdonságok Kulcsnyílás rögzítés
Zárófej magassága „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „B” 2.4 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot