Menü Keresés

Összeállító anyák M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Cinkötvözet

Ez a kúp alakú betétes anya cinkötvözet anyagból készül, és fa szakaszokba csavarható, hogy erős és tartós rögzítést biztosítson.
Essentra cikkszám:

10378076

Gyártói cikkszám:

462548

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 267,1926 Ft
2000 + 95,3852 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

53.439 Ft

200 x 267,1926 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Stílus Flanged
Anyacsavar formája Menetes
Meghajtás típusa Hatlap hajtás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot