Menü Keresés

Összeállító anyák M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Cinkötvözet

Ez a kúp alakú betétes anya cinkötvözet anyagból készül, és fa szakaszokba csavarható, hogy erős és tartós rögzítést biztosítson.
Essentra cikkszám:

10378090

Gyártói cikkszám:

462550

1930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 283,8272 Ft
1000 + 108,7613 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.383 Ft

100 x 283,8272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Stílus Flanged
Anyacsavar formája Menetes
Meghajtás típusa Hatlap hajtás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot