Menü Keresés

Összeállító anyák M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Cinkötvözet

Ez a kúp alakú betétes anya cinkötvözet anyagból készül, és fa szakaszokba csavarható, hogy erős és tartós rögzítést biztosítson.
Essentra cikkszám:

10378137

Gyártói cikkszám:

462555

1053 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
320 - 3199 184,0197 Ft
3200 + 70,2896 Ft
Standard csomagolás: 3200

A következő szorzatának a rendelése 320

Teljes ár:

58.886 Ft

320 x 184,0197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Stílus Flangeless
Anyacsavar formája Menetes
Meghajtás típusa Hatlap hajtás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot