Menü Keresés

Kúpos gomb 31.0 mm M14 Fekete Fenolos

Essentra cikkszám:

10189290

Gyártói cikkszám:

1219158

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.607,2338 Ft
150 + 2.320,2214 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.072 Ft

10 x 2.607,2338 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes betét
Menetméret M14
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot