Menü Keresés

Kúpos gomb 29.0 mm M12 Fekete Fenolos

Essentra cikkszám:

10189306

Gyártói cikkszám:

1219159

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 129 2.653,9171 Ft
130 + 2.377,5493 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.539 Ft

10 x 2.653,9171 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot