Menü Keresés

Kúpos gomb 18.0 mm M6 Fekete Fenolos

Essentra cikkszám:

10189337

Gyártói cikkszám:

1219162

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.963,0405 Ft
50 - 999 820,1735 Ft
1000 + 734,6586 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.815 Ft

5 x 1.963,0405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot