Menü Keresés

Kúpos gomb 21.0 mm M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10189351

Gyártói cikkszám:

1219164

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 299 1.452,8892 Ft
300 + 1.293,2521 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.453 Ft

1 x 1.452,8892 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot