Menü Keresés

Kúpos gomb 20.0 mm M10 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10214176

Gyártói cikkszám:

1340346

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 805,1131 Ft
100 - 499 644,0795 Ft
500 - 999 603,8279 Ft
1000 + 571,6267 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

16.102 Ft

20 x 805,1131 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot