Menü Keresés

Kúpos gomb 23.0 mm M8 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10214183

Gyártói cikkszám:

1340347

78 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.014,9961 Ft
100 - 499 811,9996 Ft
500 - 999 761,2471 Ft
1000 + 720,6533 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

20.300 Ft

20 x 1.014,9961 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot