Menü Keresés

Kúpos gomb 26.0 mm M12 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10214237

Gyártói cikkszám:

1340352

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.652,2028 Ft
100 - 499 1.321,7568 Ft
500 + 1.239,1452 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

33.044 Ft

20 x 1.652,2028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot