Menü Keresés

Kúpos gomb 27.0 mm M8 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10214244

Gyártói cikkszám:

1340353

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.742,1527 Ft
100 - 499 1.393,7167 Ft
500 + 1.306,6145 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

34.843 Ft

20 x 1.742,1527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Threaded Blind Hole
Menetméret M8
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot