Menü Keresés

Kúpos gomb 26.0 mm M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10380383

Gyártói cikkszám:

466335

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.663,4569 Ft
100 + 1.019,8428 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.635 Ft

10 x 1.663,4569 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot