Menü Keresés

Kúpos gomb 28.0 mm M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10260753

Gyártói cikkszám:

466336

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.725,8365 Ft
100 + 1.112,5582 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.258 Ft

10 x 1.725,8365 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot