Menü Keresés

Kúpos gomb 26.0 mm M12 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10260791

Gyártói cikkszám:

466340

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.257,5734 Ft
100 + 538,2207 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.576 Ft

10 x 1.257,5734 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Through Hole
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot