Menü Keresés

Kúpos gomb 28.0 mm M10 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10261132

Gyártói cikkszám:

466375

445 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 800,5386 Ft
500 + 287,0182 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

40.027 Ft

50 x 800,5386 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A betét anyaga Poliamid
Rögzítés típusa Menetes betét
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot