Menü Keresés

Kúpos gomb 31.5 mm M12 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10261149

Gyártói cikkszám:

466376

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.237,196 Ft
500 + 463,5773 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

61.860 Ft

50 x 1.237,196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A betét anyaga Poliamid
Rögzítés típusa Benyomó
Menetméret M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot