Menü Keresés

Kúpos gomb 19.0 mm M6 Fekete PA

Essentra cikkszám:

10261163

Gyártói cikkszám:

466378

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 287,9858 Ft
500 + 103,0247 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.399 Ft

50 x 287,9858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A betét anyaga Poliamid
Rögzítés típusa Through Hole
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot