Menü Keresés

N/A 35.1 mm (DIA) Önmetsző

Tapered polypropylene knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Essentra cikkszám:

10558461

Gyártói cikkszám:

KN6X-8X-S3-----

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 405,9513 Ft
500 - 1999 289,9652 Ft
2000 + 261,1891 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

406 Ft

1 x 405,9513 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső menetméret M10;M12
A betét anyaga Önmetsző
Betét típusa Önmetsző
Gomb színe Black
Gomb anyaga PP
Rögzítés típusa Önmetsző
Menetméret M10;M12
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot