Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 8.1 mm 9.9 mm Piros

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 11.1 mm | 0.438 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra cikkszám:

10155295

Gyártói cikkszám:

GP610A

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 89,4107 Ft
5000 + 37,2394 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

44.705 Ft

500 x 89,4107 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot