Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 11.1 mm 12.7 mm Piros

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 11.1 mm | 0.438 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra cikkszám:

10155301

Gyártói cikkszám:

GP617A

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 92,3219 Ft
4000 + 38,499 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

36.929 Ft

400 x 92,3219 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot