Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 30.6 mm 34.4 mm Piros

A nagy teherbírású piros LDPE kúpos kupak és dugó illesztések takarására és furatok bedugaszolására használható. A termék 19,1 mm | 0,750 teljes magassága és tömítőgyűrűi maximális védelmet nyújtanak.
Essentra cikkszám:

10155349

Gyártói cikkszám:

GP648A

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 439,7763 Ft
1500 + 182,9391 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

65.966 Ft

150 x 439,7763 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot