Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 39.6 mm 41.6 mm Piros

A nagy teherbírású piros LDPE kúpos kupak és dugó illesztések takarására és furatok bedugaszolására használható. A termék 19,1 mm | 0,750 teljes magassága és tömítőgyűrűi maximális védelmet nyújtanak.
Essentra cikkszám:

10155394

Gyártói cikkszám:

GP658A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 644,5896 Ft
1000 + 268,7817 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

64.459 Ft

100 x 644,5896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot