Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 49 mm 51 mm Piros

A nagy teherbírású piros LDPE kúpos kupak és dugó illesztések takarására és furatok bedugaszolására használható. A termék 19,1 mm | 0,750 teljes magassága és tömítőgyűrűi maximális védelmet nyújtanak.
Essentra cikkszám:

10155455

Gyártói cikkszám:

GP670A

140 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 561,4167 Ft
600 + 233,7875 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

33.685 Ft

60 x 561,4167 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot