Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 20.8 mm 22.8 mm Fehér

White LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16.2 mm | 0.638 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra cikkszám:

10159835

Gyártói cikkszám:

K1838A

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 440,816 Ft
2000 + 183,5963 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

88.163 Ft

200 x 440,816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot