Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 12.2 mm 11.5 mm LDPE Piros

A piros benyomós LDPE sapka használható különböző cső vagy vezeték alkalmazásoknál, a sapka használható védelemre vagy területek maszkolására festés közben. Ez a rövid változat ideális a csővégek lefedésére.
Essentra cikkszám:

10114469

Gyártói cikkszám:

004011800503

4790 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 26,6974 Ft
1000 + 19,1674 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.349 Ft

500 x 26,6974 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot