Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 19.6 mm 14.8 mm LDPE Piros

A piros benyomós LDPE sapka használható különböző cső vagy vezeték alkalmazásoknál, a sapka használható védelemre vagy területek maszkolására festés közben. Ez a rövid változat ideális a csővégek lefedésére.
Essentra cikkszám:

10114513

Gyártói cikkszám:

004018600503

13800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 32,9816 Ft
1000 + 23,6444 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.491 Ft

500 x 32,9816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot