10184028
10
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 171,544 Ft |
5000 + | 15,1696 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 15.9 mm |
---|---|
D | 0.626 in |
d1 | 9.9 mm |
d1 | 0.39 in |
d2 | 11.7 mm |
d2 | 0.461 in |
d3 | 0.327 in |
d3 | 8.3 mm |
d4 | 10.0 mm |
d4 | 0.394 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.