Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 84.2 mm 90.8 mm Piros LDPE

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10070611

Gyártói cikkszám:

10353

1102 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 194,3027 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

97.151 Ft

500 x 194,3027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
d3 82.7 mm
d4 88.3 mm
h 28.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot