10070642
10376
Mennyiség | Egységár |
---|---|
300 - 2999 | 59,4685 Ft |
3000 + | 21,5222 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.5 mm |
---|---|
D | 1.122 in |
d1 | 22.0 mm |
d1 | 0.866 in |
d2 | 25.0 mm |
d2 | 0.984 in |
d3 | 20.5 mm |
d3 | 0.807 in |
d4 | 23.0 mm |
d4 | 0.906 in |
h | 15.9 mm |
h | 0.626 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.