10070697
10394
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 34,7246 Ft |
5000 + | 15,8541 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 23.8 mm |
---|---|
D | 0.937 in |
d1 | 17.8 mm |
d1 | 0.701 in |
d2 | 20.0 mm |
d2 | 0.787 in |
d3 | 16.4 mm |
d3 | 0.646 in |
d4 | 18.3 mm |
d4 | 0.72 in |
h | 13.4 mm |
h | 0.528 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.