Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 11.3 mm 13.2 mm Piros LDPE

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10070895

Gyártói cikkszám:

10421

3744 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 41,1705 Ft
10000 + 14,6083 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.171 Ft

1000 x 41,1705 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.0 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
d3 11.6 mm
d4 9.8 mm
h 11.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot