10073476
110197
Mennyiség | Egységár |
---|---|
650 - 6499 | 56,3494 Ft |
6500 + | 18,4007 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.0 mm |
---|---|
D | 0.866 in |
d1 | 17.1 mm |
d1 | 0.673 in |
d2 | 19.4 mm |
d2 | 0.764 in |
d3 | 15.5 mm |
d3 | 0.61 in |
d4 | 17.8 mm |
d4 | 0.701 in |
h | 13.0 mm |
h | 0.512 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.