Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 17.5 mm 20.1 mm Piros LDPE

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10073483

Gyártói cikkszám:

110198

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 52,8147 Ft
5000 + 19,756 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.407 Ft

500 x 52,8147 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 15.9 mm
d4 18.5 mm
h 14.5 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot