Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 80.0 mm 86.1 mm Piros LDPE

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10073889

Gyártói cikkszám:

11037

6639 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 426,2608 Ft
500 + 179,6123 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.313 Ft

50 x 426,2608 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 89.8 mm
d1 80.0 mm
d2 86.1 mm
d3 77.5 mm
d4 82.0 mm
h 25.1 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot